Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-E 10 - 1212706

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Цена:

Описание изделия

вставные ножи для снятия изоляции: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB и 1212314 WIREFOX 6/SB, прямая замена: 1212152 WIREFOX 10SC/SB

Преимущества для Вас

  • Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
  • Инструмент для снятия изоляции с угловыми клещами эргономичной формы.
  • Эти клещи для снятия изоляции отличаются автоматическим механизмом настройки для самых различных типов изоляции и диаметров проводников.
  • Удобные интегрированные кусачки
  • Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
  • Удобные интегрированные кусачки
  • Клещи для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода

Коммерческие данные

Код заказа 1212706
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 407 (C-3-2017)
GTIN 4046356783613
Вес/шт. (без упаковки) 253,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь