Комплект инструментов - SF-M SET - 1212543

Набор битовых отверток с зажимным патроном для быстрой замены, биты длиной 89 мм со шлицем / крестообразным шлицем (PZ и PH)/ Hex/Torx®, 17 предметов, в поясной складной сумке, содержание: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Комплектация набора: ручка; бит со шлицем: 1,0 x 5,5 x 89 мм; шестигранный бит: 3,0 x 89 мм; 4,0 x 89 мм; 5,0 x 89 мм; бит с крестообразным шлицем PH: 1 x 89 мм; 2 x 89 мм; 3 x 89 мм; бит с крестообразным шлицем PZ: 1 x 89 мм; 2 x 89 мм; 3 x 89 мм; бит TORX® (с отверстием): 10 x 89 мм; 15 x 89 мм; 20 x 89 мм; 25 x 89 мм; 30 x 89 мм

Преимущества для Вас

  • Набор битовых отверток, в удобной поясной сумке
  • В комплекте все распространенные насадки

Коммерческие данные

Код заказа 1212543
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 452 (C-3-2019)
GTIN 4046356589789
Вес/шт. (без упаковки) 480,000 GRM
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)