Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SB - 1212489

Бокорезы, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, отполированные до зеркального блеска и смазанные маслом, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1,2 мм; твердый материал, 0,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает усталость и соскальзывание руки
  • Открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
  • Продетый шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
  • Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
  • Металлические поверхности отполированы и смазаны, они максимально защищены от ржавчины
  • Для различных областей применения

Коммерческие данные

Код заказа 1212489
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 404 (C-3-2017)
GTIN 4046356527200
Вес/шт. (без упаковки) 84,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь