Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 2,5 - 1212368

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей сечением от 0,08 до 2,5 мм, саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода до 15 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода до 6 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
  • Удобные интегрированные кусачки
  • Клещи для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода

Коммерческие данные

Код заказа 1212368
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 406 (C-3-2017)
GTIN 4046356456128
Вес/шт. (без упаковки) 177,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь