Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 35 - 1212131

Кабельный резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 35 мм (сечение до 240 мм²)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Со снижающей усилие трещоткой
  • Эргономическая форма для длительной работы без усталости
  • CUTFOX ... кабельный резак для профессиональной нарезки
  • Детали резаков, на которые приходятся повышенные нагрузки, при изготовлении проходят легирование или спецзакалку

Коммерческие данные

Код заказа 1212131
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 393 (C-3-2017)
GTIN 4046356454100
Вес/шт. (без упаковки) 1 810,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь