Электрический обжимной инструмент - CF 3000-2,5 120V - 1205516

На рисунке показана модель CF 3000-2,5

Автомат для удаления изоляции и обжима, на 120 В, для изолированных наконечников в ленте 0,25 ... 2,5 мм², длина гильзы 8 мм, с комплектами переоборудования 0,5 ... 2,5 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Настройка прибора на другое сечение провода производится в течение минуты
  • Очень компактная и легкая конструкция позволяет быстро переносить устройство на другое рабочее место
  • Производительность составляет до 1200 обработанных проводников в час
  • Компактный автомат для снятия изоляции и обжима применяется для обработки поставляемых в ленте кабельных наконечников с изолирующими втулками согласно DIN 46228‑4
  • Четкое упорядочивание компонентов для переоснащения обеспечивается благодаря соответствию цветовой маркировки маркировке кабельных наконечников согласно стандарту DIN 46228‑4
  • Подходит для предварительного оконцевания проводов
  • Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и его обжим кабельным наконечником за одну операцию

Коммерческие данные

Код заказа 1205516
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 516 (C-3-2017)
GTIN 4017918129125
Вес/шт. (без упаковки) 15 620,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь