Отвертка - SZS 0,6X2,5 VDE - 1205040

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,6 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
  • Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
  • Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В

Коммерческие данные

Код заказа 1205040
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 442 (C-3-2017)
GTIN 4017918019082
Вес/шт. (без упаковки) 31,470 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь