Переходник монтажной рейки - USA 10 BK - 1200993

На рисунке показаны варианты USA 10 и USA 10/4,6

Переходник монтажной рейки, для винтов M3, длина: 42,6 мм, ширина: 10 мм, высота: 19 мм, цвет: черный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1200993
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 589 (C-3-2017)
GTIN 4017918255879
Вес/шт. (без упаковки) 2,940 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь