Чемодан с инструментoм - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

Инструмент для обработки наконечников согласно DIN 46228-4 от 0,5 мм² до 2,5 мм² с принудительной блокировкой, блоком для резки, зачистки, скрутки и обжима с тремя магазинами, включая по одной полосе наконечников от 0,5 мм² до 2,5 мм², упакованный в прочный кейс

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенный механизм принудительной блокировки обеспечивает неизменно высокое качество обжима
  • Экономия времени до 30 %, поскольку работы по подготовке проводника можно выполнить при помощи всего одного инструмента
  • Многофункциональные обжимные клещи для обработки
    ленточных кабельных наконечников согласно DIN 46228-4
  • Прочность и долговечность благодаря применению износостойких пластмасс
    и металлов улучшенного качества
  • Визуализация процессов прямо на клещах упрощает процедуру
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1200102
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626042398
Вес/шт. (без упаковки) 727,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь