Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,QR:1-9 - 1051168

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-9, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1051168
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918015954
Вес/шт. (без упаковки) 1,270 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь