Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - 1033571

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток (Ex): 16 A, номинальное напряжение (Ex): 176 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Клемма печатной платы соответствует требованиям «Директивы для PROFINET» в редакции от 05/2017

Цена:

Преимущества для Вас

  • Выполняет требования «Директивы для PROFINET» в редакции 05/2017
  • Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Функциональные отверстия, расположенные параллельно и перпендикулярно оси провода, обеспечивают возможность гибкого проектирования печатных плат
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1033571
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626539430
Вес/шт. (без упаковки) 4,130 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь