Цвет | прозрачный |
---|---|
Изоляционный материал | PVC |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Рабочая температура | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C) |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
"$pageName" в