Интерфейсный модуль - UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT - 1029566

16-канальный модуль для компонентов Honeywell C300. Управление модулем осуществляется по цепи управления, подключаемой с помощью 37-полюсного разъема D-SUB. Со стороны подключения полевых устройств предусмотрены пружинные клеммы (1+, 1-,...16+,16-) с ножевыми разъединителями. Ширина модуля: 254 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1029566
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626531601

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь