Сетевой кабель - NBC-M 8MS/ 5,0-93C/R4AC - 1022477

Сетевой кабель, Ethernet (100 Мбит/с), PROFINET (100 Мбит/с), EtherCAT® (100 Мбит/с), 4-полюсн., PUR/FRNC без галогенов, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое M8 / IP67, механические ключи: A, к Штекеры прямое RJ45, длина кабеля: 5 м

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1022477
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626516523

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь