Штекер для установки электронных компонентов - P-CO 2-5 R10K - 1020905

Штекер для установки электронных компонентов, с сопротивлением 10 кОм для мониторинга обрыва провода, размер шага: 5,2 мм, длина: 8,9 мм, ширина: 4,1 мм, высота: 34,8 мм, полюсов: 2, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Штекер для установки электронных компонентов с легкостью вставляется в гнездо ряда шунтирования двух соседних клемм CLIPLINE complete с шагом 5,1 мм

Коммерческие данные

Код заказа 1020905
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626511849
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь