Силовой кабель - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, черный, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, S-кодирование, длина кабеля: 15 м, для переменного тока до 16 A / 230 В

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем B AC для цепей до 16 A и 230 B AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1019123
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626505084

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь