SPT 1,5/14-H-3,5 MCGY-OG - 1018933

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 14, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1018933
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626507859

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь