Разъем печатной платы - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BK LCGY35 - 1018363

Нет доступных изображений

Вилочная часть, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово
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
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
  • Автоматически фиксирующаяся система Click-and-Lock предотвращает непреднамеренное разъединение
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1018363
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626502793

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь