Разъем печатной платы - DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LRP26AUTHR - 1017076

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1017076
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626499871

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь