Корпус для электроники - BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - 1015337

Нет доступных изображений

Верхняя часть, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 1015337
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626497242

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь