Магнитная табличка - PMM (EX20)R SR - 1014304

Магнитная табличка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: магнитная поверхность, размер маркировочного поля: 15000 х 20 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Магнитная табличка, без обозначений
  • Магнитные таблички в рулонах обеспечивают возможность индивидуальной и гибкой маркировки, например, для маркировки складских стеллажей.
  • Высокая сила сцепления
  • Гибкая магнитная полоса хорошо держится даже на круглых предметах с радиусом от 12 мм
  • Магнитная полоса покрыта полиэфирной пленкой

Коммерческие данные

Код заказа 1014304
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786089
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь