Пластиковая табличка - US-EMLF (104X70) YE - 1014295

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 104 х 70 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся комбинированные таблички
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Маркировка соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокая клеящая способность
  • В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить и устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются

Коммерческие данные

Код заказа 1014295
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 327 (C-3-2017)
GTIN 4046356786676
Вес/шт. (без упаковки) 5,040 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь