Табличка "Опасные вещества" - PML-GHS100 (25X25)R - 1014290

Табличка "Опасные вещества", рулон, красный/белый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся таблички для обозначения опасных веществ, цветные, без символов
  • Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
  • Высокая термостойкость
  • Высокая клеящая способность
  • Подходит для применения внутри и вне помещений

Коммерческие данные

Код заказа 1014290
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 385 (C-3-2017)
GTIN 4046356787055
Вес/шт. (без упаковки) 229,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь