Табличка "Опасные вещества" - PML-GHS108 (13X13) - 1014283

Табличка "Опасные вещества", Лист, красный/белый, с маркировкой: Вредно для здоровья, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 13 х 13 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся таблички для обозначения опасных веществ с символом
  • Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
  • Высокая термостойкость
  • Высокая клеящая способность
  • Подходит для применения внутри и вне помещений

Коммерческие данные

Код заказа 1014283
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 353 (C-5-2015)
GTIN 4046356787000
Вес/шт. (без упаковки) 5,670 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь