Маркер для трубопроводов - PML-T107 (26X280)R CUS - 1014261

Маркер для трубопроводов, возможен заказ: построчно, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: щелочи, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 0 мм, Размер маркировочного поля: 26 х 280 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Группа 7 (щелочи)
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1014261
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-5-2013)
GTIN 4046356784672
Вес/шт. (без упаковки) 7,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь