Маркер для трубопроводов - PML-T106 (52X560)R CUS - 1014260

Маркер для трубопроводов, возможен заказ: построчно, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: кислоты, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 52 х 560 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Группа 6 (кислоты)
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1014260
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-5-2013)
GTIN 4046356784566
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь