Маркер для трубопроводов - PML-T106 (26X280)R - 1014239

Маркер для трубопроводов, рулон, oранжевый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 26 х 280 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
  • Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
  • Высокая клеящая способность
  • Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
  • Высокая термостойкость
  • Группа 6 (кислоты)

Коммерческие данные

Код заказа 1014239
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 381 (C-3-2017)
GTIN 4046356784351
Вес/шт. (без упаковки) 572,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь