Запрещающая табличка - PML-P100 (D100)R - 1014226

Запрещающая табличка, рулон, красный/белый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, размер маркировочного поля: d: 100 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеивающиеся запрещающие таблички, цветные, без символов
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Запрещающие таблички соответствуют международному стандарту ISO 7010

Коммерческие данные

Код заказа 1014226
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 373 (C-3-2017)
GTIN 4046356784788
Вес/шт. (без упаковки) 665,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь