Предписывающая табличка - US-PML-M100 (D100) CUS - 1014179

Предписывающая табличка, возможен заказ: в виде карт, синий/белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, размер маркировочного поля: d: 100 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UniSheet - Наклеивающиеся предписывающие таблички, цветные, без символа
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1014179
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 334 (C-5-2013)
GTIN 4046356786751
Вес/шт. (без упаковки) 5,370 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь