Предписывающая табличка - US-PML-M100 (D100) - 1014177

Предписывающая табличка, Карта, синий/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: Пустой, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 100 мм, Размер маркировочного поля: d: 100 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UniSheet - Наклеивающиеся предписывающие таблички, цветные, без символа
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Коммерческие данные

Код заказа 1014177
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 374 (C-3-2017)
GTIN 4046356786454
Вес/шт. (без упаковки) 5,370 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь