Предупредительная табличка - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

На рисунке показан вариант без дополнительного четырехугольного поля для надписей

Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UniSheet - предупреждающие таблички для наклеивания, надписи по желанию заказчика
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISО 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1014134
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 320 (C-5-2013)
GTIN 4046356786720
Вес/шт. (без упаковки) 5,030 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь