Предупредительная табличка - US-PML-W100 (100X100) - 1014127

Предупредительная табличка, Карта, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 100 х 100 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UniSheet - предупреждающие таблички для наклеивания, без надписей
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISО 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Коммерческие данные

Код заказа 1014127
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 368 (C-3-2017)
GTIN 4046356786409
Вес/шт. (без упаковки) 5,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь