Держатель для маркировки кабеля - KMK UV (25X6) - 1014106

Держатель для маркировки кабеля, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки
  • Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещений и вне их
  • Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
  • Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

Коммерческие данные

Код заказа 1014106
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 248 (C-3-2017)
GTIN 4046356782562
Вес/шт. (без упаковки) 1,210 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь