Маркер для кабелей - UCT-WMTBA (24X4) - 1014082

Маркер для кабелей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >5 мм, размер маркировочного поля: 24 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 1014082
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 218 (C-3-2017)
GTIN 4046356781343
Вес/шт. (без упаковки) 8,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь