Держатель маркировки проводника - PATO 1/15 - 1013119

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2-3,5 мм, размер маркировочного поля: 4 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Надписи наносятся с помощью пластмассовых ярлыков UC-WMT..., US-WMT... или вставных полосок EMT...
  • Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства

Коммерческие данные

Код заказа 1013119
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Страница каталога Стр. 257 (C-3-2017)
GTIN 4017918013530
Вес/шт. (без упаковки) 0,240 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь