Держатель маркировки проводника - PATG 4/15 - 1013054

На рисунке показан вариант

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 6-10 мм, Размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... и EMT...
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Коммерческие данные

Код заказа 1013054
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Страница каталога Стр. 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013479
Вес/шт. (без упаковки) 0,570 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь