Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MR/ 3,0-28R SCO RAIL - 1012693

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X без галогенов, черный, экранирован., длина кабеля: 3 м, для железнодорожного транспорта

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Безопасность благодаря негорючести: ручки из полиамида PA 6.6 и кабели с радиационно-сшитой изоляцией соответствуют высочайшим требованиям
  • Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
  • Стойкость к воздействию температур – протестирован при расширенном температурном диапазоне и резких перепадах температуры
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1012693
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626489933

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь