Napájecí kabel - SAC-4P-MRT/ 2,5-PUR/FRT SCO - 1011312

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, Zástrčka úhlový M12 SPEEDCON, Kódování T, na Zásuvka úhlový M12 SPEEDCON, Kódování T, délka kabelu: 2,5 m

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1011312
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626485720

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь