Силовой кабель - SAC-4P-M12MRT/ 0,6-PUR/M12FRT - 1011310

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, Т-кодирование, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, Т-кодирование, длина кабеля: 0,6 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1011310
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626485645

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь