FKC 2,5/ 5-ST-5,08 BKBDWHGND - 1009565

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1009565
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626482217

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь