Силовой кабель - SAC-4P-M12MRT/ 0,3-PUR/M12FRT - 1007375

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12, Т-кодирование, к Гнездо угловой M12, Т-кодирование, длина кабеля: 0,3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1007375
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626479118

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь