Клеммные блоки для печатного монтажа - FKDSO 2,5/ 4-L GY - 1007181

На рисунке показан вариант светло-серого цвета

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 22 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пружинная клемма на печатную плату для корпусов электронных устройств ME/ME MAX
  • Технология Push-in обеспечивает простоту подключения
  • Шаг 5 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1007181
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626479095

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь