Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD - 1003571

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1003571
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626470870

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь