Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2 - 1001014

Встр. штекер для датчика/исп. устройства, 17-контактн., M12-SPEEDCON, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с гибким безгалогенным проводом 0,5 м (ТРЕ), 17 x 0,14 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1001014
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626470542

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь