Термомагнитный защитный выключатель - TMC 3 M1 122 6,0A - 0915409

На рисунке показана модель TMC 1 F1 100 1A

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 3-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 2 размыкающих контакта, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0915409
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918010089

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь