Термомагнитный защитный выключатель - TMC 3 F1 122 10,0A - 0915247

На рисунке показана модель TMC 1 F1 100 1A

Термомагнитный защитный выключатель, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 6 мм², AWG: 24 - 10, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 250 В, ширина: 37,5 мм, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, Цвет: черный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0915247
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009922

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь