Плавкая вставка - S-II-20 A/500 V - 0913650

На рисунке показана модель с током 16 А

Плавкая вставка, номинальный ток: 20 A, длина: 50 мм, диаметр: 22 мм, цвет: синий

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0913650
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008628
Вес/шт. (без упаковки) 30,280 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь