Электронный защитный выключатель - EC-E4 0,5A - 0903040

Электронный автоматический выключатель

Цена:

Преимущества для Вас

  • Комбинация из активного электронного ограничителя тока короткого замыкания и схемы отключения при перегрузке гарантирует в аварийном случае более быстрое по сравнению с импульсным источником питания срабатывание автоматического выключателя
  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Ток утечки при этом ограничивается на уровне от 1,3 до 1,8 от номинального

Коммерческие данные

Код заказа 0903040
Упаковочная единица 6 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356457972
Вес/шт. (без упаковки) 70,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь