Электронный защитный выключатель - ECP-E 6A - 0900618

Электронный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, ширина: 12,5 мм, тип предохранителей: электрон., тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Устанавливается на цоколь TMCP SOCKET M
  • Монтажная ширина всего 12,5 мм
  • Индикация рабочего режима и ошибок с помощью многоцветных светодиодов, а также встроенного выхода сигнала состояния (12)

Коммерческие данные

Код заказа 0900618
Упаковочная единица 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103763
Вес/шт. (без упаковки) 42,560 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь