Электронный защитный выключатель - ECP-E2-3A - 0900333

Электронный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, ширина: 12,5 мм, тип предохранителей: электрон., тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обладает преимуществами ограничения тока
  • Достаточное энергоснабжение всех рабочих цепей нагрузки
  • Выходное напряжение импульсного источника остается стабильным
  • Используется с импульсными источниками питания
  • Также возможно дистанционное управление ECP-E2 через управляющий вход (12), например, с помощью ПЛК
  • Реагирует быстрее импульсного источника на перегрузку и короткое замыкание

Коммерческие данные

Код заказа 0900333
Упаковочная единица 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106931
Вес/шт. (без упаковки) 43,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь